FL SWITCH SFNT 5GT-C - Industrial Ethernet Switch
2891391

Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, pięć portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100/1000 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania, odczyt priorytetów QoS, możliwość zastosowania blokad portów. Zabezpieczenie lakierem ochronnym umożliwia użytkowanie w trudnych warunkach.

Szczegóły produktu








Korzyści

Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ... 75°C
Wszystkie porty zapewniają szybkość transmisji rzędu 1000 Mb/s
Wspomaga ramki Jumbo (wielkość ramki do 10 240 bajtów/ramkę)
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.