Przełącznik ethernetowy ze standardowymi funkcjami i 16 portami RJ45 do środowisk zewnętrznych (-40 °C ... +75 °C). Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji 10 lub 100 MBit/s (RJ45), funkcja autokrosowania, napięcie wejściowe 12 V DC ... 48 V DC, redundantne zasilanie elektryczne ze zdalnym alarmem.
FL SWITCH SFNT 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891952
Przełącznik ethernetowy do szerokiego zakresu temperatur, 16 portów TP-RJ45, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10 lub 100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Głębokość | 110 mm |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Liczba kanałów | 16 (Porty RJ45) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch SFNT |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 55,9 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funkcje switcha | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny / autonegocjacja, odpowiada IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, łącznie ze stykami alarmowymi |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Diagnostyka lokalna | US Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| 100 szybkość transmisji LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 8,4 W |
| Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 48 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 700 mA (przy 12 V DC) |
| Pobór prądu typowy | 350 mA (przy US = 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 30 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 25g, wg IEC 60068-2-27 |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 62 kPa ... 108 kPa (do 4160 m üNN) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 62 kPa ... 108 kPa (do 4160 m üNN) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat badania typu UE | DEMKO 16 ATEX 1617X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat IECEx | IECEx UL 16.0093X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2891952 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN113 |
| Klucz produktu | DNN113 |
| GTIN | 4046356551618 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 193,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 981 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
Korzyści
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
16 portów w wąskiej obudowie metalowej z redundantnym napięciem wejściowym
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Dostępne są urządzenia do standardowego zakresu temperatur (0°C ... 60°C) oraz zwiększonego zakresu temperatur (-40°C ... 75°C)
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław