FL SWITCH SFN 6GT/2SX - Industrial Ethernet Switch
2891398

Przełącznik ethernetowy, 6 portów RJ45, 10/100/1000 MBit/s na wszystkich portach RJ45, 2 wielomodowe porty SC-D, 1 GBit/s pełny dupleks, autonegocjacja (RJ45), funkcja autokrosowania, ze stykiem sygnalizacyjnym i QoS, rozszerzony zakres temperatur

Szczegóły produktu








Korzyści

Obsługuje ramki Jumbo (wielkość ramki do 9600 bajtów/ramka)
Wszystkie porty zapewniają szybkość transmisji rzędu 1000 Mb/s
Styk przekaźnikowy do przetwarzania alarmów stanów napięć
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę