FL SWITCH SFN 6GT/2LX
-
Industrial Ethernet Switch
2891987
Przełącznik ethernetowy, 6 portów RJ45, 10/100/1000 MBit/s na wszystkich portach RJ45, 2 jednomodowe porty SC-D o dużym zasięgu, 1 GBit/s pełny dupleks, autonegocjacja (RJ45), funkcja autokrosowania, ze stykiem sygnalizacyjnym i QoS, rozszerzony zakres temperatur
Szczegóły produktu
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 120 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Liczba kanałów | 6 (Porty RJ45) |
| Interfejs światłowodowy | |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | włókno szklane jednomodowe |
| Zasięg transmisji | 10000 m (włókno szklane 9/125) |
| Długość fali | 1310 nm |
| Liczba kanałów | 2 (SC-Singlemode) |
| Styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch SFN |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 24,3 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | Nadzór redundancyjnego napięcia zasilania |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny / autonegocjacja, zgodność z IEEE 802.3, tryb przełączania "store-and-forward" |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Ramki Jumbo (maks. 9600 bajtów) | |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilania LED zielona |
| 100/ACT status połączenia/transmisja danych LED żółta | |
| 1000/ACT status połączenia/transmisja danych LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 8,4 W |
| Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 32 V DC |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 360 mA (przy US = 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | Nadzór redundancyjnego napięcia zasilania |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -35 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (do 1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dwutlenek siarki (SO2) 10 ± 0,3cm3/m3, siarkowodór (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, każdorazowo w temperaturze 25°C i przy wilgotności powietrza 75% i wystawieniu na działanie przez 4 dni |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2891987 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN113 |
| Klucz produktu | DNN113 |
| GTIN | 4046356101202 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 478,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 435 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
Korzyści
Obsługuje ramki Jumbo (wielkość ramki do 9600 bajtów/ramka)
Wszystkie porty zapewniają szybkość transmisji rzędu 1000 Mb/s
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Styk przekaźnikowy do przetwarzania alarmów stanów napięć
Przełącznik umożliwia dodatkowo ryglowanie kabla i blokowanie portu.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław