FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
Switch Ethernet, 7 portów TP-RJ45, 1 port światłowodowy, 100 MBit/s pełny dupleks w formacie SC-D, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych od 10 do 100 MBit/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 135 mm |
| Wysokość | 115,3 mm |
| Głębokość | 30 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 7 (Porty RJ45) |
| Interfejs światłowodowy | |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Wielomodowe kable z włókna szklanego |
| Zasięg transmisji | 5,7 km (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) |
| 2,5 km (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| 10 km (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| 2,9 km (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| Długość fali | 1300 nm |
| Liczba kanałów | 1 (wielomodowe SC) |
| Styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch SF |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 46,7 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny / autonegocjacja, zgodność z IEEE 802.3, tryb przełączania "store-and-forward" |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| 100 szybkość transmisji LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 5,28 W |
| Odcinek próbny | 500 V DC 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 220 mA (przy US = 24 V DC) |
| 135 mA (przy US = 24 V DC: >VC 9) | |
| Ground connection | Za pośrednictwem szyny montażowej lub złączy COMBICON |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (do 1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (do 3500 m n.p.m.) |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dwutlenek siarki (SO2) 10 ± 0,3cm3/m3, siarkowodór (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, każdorazowo w temperaturze 25°C i przy wilgotności powietrza 75% i wystawieniu na działanie przez 4 dni |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2832726 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN112 |
| Klucz produktu | DNN112 |
| GTIN | 4017918952228 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 437,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 437 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
Korzyści
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Styk przekaźnikowy do przetwarzania alarmów stanów napięć
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław