FL SWITCH MCS 16TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832700
Przełącznik Ethernet Managed Compact Switch z 16 portami RJ45 10/100 Mb/s.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 214 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Głębokość | 69 mm |
| Materiał płyty podłogowej | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna 1.4301 |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Liczba kanałów | 16 (Porty RJ45) |
| Szeregowy (RS-232) | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Switch |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Funkcje urządzeń PROFINET | Urządzenie PROFINET-IO |
| Specyfikacja PROFINET | Wersja 1.1 |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Funkcje podstawowe | Switch typu store-and-forward, zgodny z IEEE 802.3, 2 klasy priorytetów wg IEEE 802.1 P, protokół TCP/IP, obsługa BootP, Port-Mirroring, wbudowana funkcja web serwera, filtrowanie multicast, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP - szybki protokół drzewa rozpinającego), Port Security (ochrona portu), PROFINET-IO-Device, DHCP Option 82 Relay Agent |
| Redundacyjne | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| MRP (Media Redundancy Protocol) | |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| awaria div. LED czerwona | |
| LINK status połączenia LED zielona | |
| ACT/MODE odbiór/wysyłanie telegramów LED zielona | |
| 100/MODE szybkość transmisji LED zielona | |
| FD/MODE tryb dupleks LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 14,4 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 600 mA (przy US = 24 V DC) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex) |
| Numer artykułu | 2832700 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN122 |
| Klucz produktu | DNN122 |
| GTIN | 4046356044141 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 434,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 355,8 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
Produkty kompatybilne
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel krosowe 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel krosowe 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel krosowe 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Kabel krosowe 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Kabel krosowe 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Kabel krosowe 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Kabel krosowe 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Kabel krosowe 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Kabel krosowe 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Złączka światłowodowa 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
AX+ BASIC - Oprogramowanie 2985068
-
AX DTM LIB - Oprogramowanie do programowania 2988065
-
IPASSIGN - Oprogramowanie 2701094
Korzyści
RSTP
VLAN
MRP (Client i Manager)
SNMP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław