FL SWITCH IRT 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700689

Managed Switch IRT seria, 4 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -25 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 19 V DC ... 30 V DC, PROFINET Conformance Class C

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

MRP (Client i Manager)
PN IO Device
Cut-Through Switching
SNMP
Płaska konstrukcja