Gigabit Modular Switch to bardzo wydajny Managed Switch, modułowo i elastycznie pokrywający zapotrzebowanie na porty aplikacji przemysłowych. Współpracuje ze wszystkimi popularnymi standardami transmisji ethernetowej Gigabit i Fast, protokołami standardu IT oraz protokołami automatyzacji PROFINET i EtherNet/IP. Dla potrzeb pracy w szkielecie (backbone) produkcji lub w komórce automatyzacji FL SWITCH GHS 4G/12 zintegrował cztery porty Gigabit, których można używać za pośrednictwem modułów SFP lub przyłączy skrętkowych. Poza czterema zintegrowanymi portami TX 100 MB/s można dodatkowo używać maks. 16 portów 100 MB/s za pośrednictwem modułów interfejsowych.
FL SWITCH GHS 4G/12
-
Industrial Ethernet Switch
2700271
Przełącznik Ethernet Gigabit Modular Switch z czterema portami combo 1000 Mb/s i 4 portami 10/100 Mb/s RJ45 z możliwością rozszerzenia za pomocą stacji rozszerzającej do 24 portów
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 289 mm |
| Wysokość | 127 mm |
| Głębokość | 122 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Materiał płyty podłogowej | odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na korozję |
| Materiał powłoki obudowy | Stal nierdzewna, szlifowana, odporna na korozję |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Napięcie zasilania, transmisja danych, błąd, link, aktywność |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45) |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | przez moduł interfejsowy |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Max. 4 moduły interfejsowe (bez rozszerzenia) |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Wielomodowe kable z włókna szklanego |
| włókno szklane jednomodowe | |
| POF-SCRJ | |
| Włókna GI-HCS | |
| Miedź | |
| PoE | |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (przez moduł interfejsowy) |
| Ethernet (Combo) | |
| Rodzaj przyłącza | SFP/RJ45 |
| Szybkość transmisji | 1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Światłowód (LWL) |
| Miedź | |
| Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
| Długość fali | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| Liczba kanałów | 4 (Porty SFP lub porty RJ45) |
| Ethernet (Combo) | |
| Rodzaj przyłącza | SFP/RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | albo port SFP, albo RJ45 aktywny |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s (Moduł SFP: 1000 Mb/s) |
| Fizyka transmisji | Miedź lub moduł SFP |
| Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
| Długość fali | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 4 (Combo-Ports) |
| Szeregowy (RS-232) | |
| Rodzaj przyłącza | RS-232-C, 6-biegunowe gniazdo MINI-DIN (PS/2) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch GHS |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 78,04 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) |
| 47,91 Lata (Standard SN 29500, temperatura 40°C, cykl roboczy 34,25%) | |
| 13,92 Lata (Standard SN 29500, temperatura 55°C, cykl roboczy 100%) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| N:1-Portmirroring | |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store and Forward wg normy IEEE 802.3, 8 klasy priorytetu wg IEEE802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protokół redundancyjności (MRP wg IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 wejścia cyfrowe |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 190 mA (maksymalnie) |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class B |
| Funkcje urządzeń PROFINET | Urządzenie PROFINET-IO |
| PROFIenergy | |
| Fast Startup | |
| Specyfikacja PROFINET | Wersja 1.1 |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 klas priorytetu) |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (do 223 VLAN) | |
| Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Redundacyjne | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| STP (Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (wejście cyfrowe), UI (zasilanie zewn. czujnika) i duży wyświetlacz do obsługi (wyświetlanie adresu IP i innych parametrów) |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Dalsze funkcje | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
| Link Aggregation (do 8 łączy trunk) | |
| BootP | |
| DHCP-Client | |
| MAC-based Port-Security | |
| Ramki Jumbo | |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store and Forward wg normy IEEE 802.3, 8 klasy priorytetu wg IEEE802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protokół redundancyjności (MRP wg IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 wejścia cyfrowe |
| Pobór mocy | typ. 19 W (bez podłączonych modułów interfejsowych) |
| Diagnostyka lokalna | US1/2 Napięcie zasilające US1, US2 LED zielona |
| awaria div. LED czerwona | |
| LINK status połączenia LED zielona | |
| MODE szybkość transmisji LED zielona | |
| MODE szybkość transmisji LED zielona / pomarańczowa | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 19,2 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 2,5 A |
| Pobór prądu typowy | 800 mA (do 2,5 A, zależnie od konfiguracji) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 190 mA (maksymalnie) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 55 °C (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | wg specyfikacji VW |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B, klasa 3 |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A, 10 V/m | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A, 1 kV | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A, 10 Vrms | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3/-4 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik Store and Forward wg normy IEEE 802.3, 8 klasy priorytetu wg IEEE802.1p, Smart Mode, Port Mirroring, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, protokół redundancyjności (MRP wg IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 wejścia cyfrowe |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Internet Explorer od wersji 5.5 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (zasilacz), Fail (styk alarmowy), po 2 diody LED na każdy port Ethernet (Link i przełączany Activity/Speed/Duplex), DI1, DI2 (wejście cyfrowe), UI (zasilanie zewn. czujnika) i duży wyświetlacz do obsługi (wyświetlanie adresu IP i innych parametrów) |
| Numer artykułu | 2700271 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN123 |
| Klucz produktu | DNN123 |
| GTIN | 4046356517706 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3 043 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 700 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 556289fa-d093-43a3-a7e2-938feb09bb18 |
Produkty kompatybilne
-
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP LH - Moduł medialny 2989912
-
SD FLASH 512MB - Pamięć programu/konfiguracji 2988146
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Kabel światłowodowy 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Moduł medialny 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Kabel połączeniowy 2400127
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
Korzyści
Podłączenie gigabitowych włókien szklanych za pośrednictwem modułów wtykowych FLSFP
Opjonalna możliwość aktywowania funkcji Layer 3 (ruting statyczny)
Bezpieczeństwo w sieci automatyzacji wg IEEE802.1X
Przyłączenie mediów konfekcjonowanych na obiekcie jak POF, HCS i GI HCS
Możliwość szybkiej i prostej konfiguracji na miejscu dzięki nowej jednostce z wyświetlaczem
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław