Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Managed Switch EP6000 seria, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Porty Combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) lub 10/100/1000 Mb/s (RJ45), stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 85 °C, Zakres napięcia zasilania: 10 V DC ... 36 V DC, konfigurowalny Stateful-Inspection-Firewall
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 82,7 mm |
| Wysokość | 188,39 mm |
| Głębokość | 197,12 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Materiał obudowy | Metal |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Szybkość transmisji | 100/1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Liczba kanałów | 4 (Porty SFP) |
| Porty Combo HSR/PRP | |
| Rodzaj przyłącza | SFP/RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Liczba kanałów | 4 (Porty Combo HSR/PRP) |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Alarm relay output: |
| Opis wyjścia | 24 V DC, 1 A maximum 125 V DC, 200 mA maximum |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Form-C Relay |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch EP6000 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | DHCP Option 82 |
| Tabela adresów MAC | 16k |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: zasilacz (POWER), błąd (ERROR), stan łącza |
| Zarząd | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Obsługa MIB | |
| Funkcje diagnostyczne | SysLog |
| Funkcje filtracji | Link Aggregation |
| Funkcje NAT | 1:1-NAT |
| Redundacyjne | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Synchronizacja czasowa | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Firewall - reguły | konfigurowalny Stateful-Inspection-Firewall |
| Autoryzacja | Uwierzytelnianie RADIUS |
| Uwierzytelnianie z TACACS+ | |
| ACL (listy kontroli dostępu) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Klient, serwer i przekaźnik |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnostyka lokalna | Zasilacz Napięcie zasilania LED zielona |
| Błąd Komunikat alarmowy LED czerwona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | maks. 50 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| odpowiednio do stosowanego modułu SFP | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (Redundantne zasilacze DC zapewniają podział obciążenia) |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 36 V DC |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Badanie typu w temp. 85 °C przez 16 h) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Oznaczenie normy | Warunki środowiskowe |
| Normy/przepisy | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: zasilacz (POWER), błąd (ERROR), stan łącza |
| Numer artykułu | 1717780 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN512 |
| Klucz produktu | DNN512 |
| GTIN | 4067923267992 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 593 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 963 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (nr CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (nr CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (nr CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (nr CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (nr CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (nr CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (nr CAS: 71868-10-5) | |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2
Obsługa list kontroli dostępu (ACL) do filtrowania ruchu, RADIUS i uwierzytelniania TACAC.
HSR/PRP z obsługą 2 skrzynek nadmiarowych
NAT, Stateful Firewall i IPSec VPN
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław