Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Switch zarządzalny z serii EP6000, konfigurowalna kombinacja portów RJ45 dla 10/100/1000 Mbit/s i portów SFP dla 100/1000 Mbit/s, opcje modułów rozszerzających funkcjonalność, temperatura robocza od -40°C do +85°C, zasilacz 100 - 240 V AC/DC, redundantny zasilacz 48 V DC, 48 V DC, redundantny zasilacz 24 V DC lub 24 V DC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 82,7 mm |
| Wysokość | 188,39 mm |
| Głębokość | 197,12 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Kolor (Obudowa) | białe aluminium (RAL 9006) |
| Materiał obudowy | Metal |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Miedź |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| Liczba kanałów | Zależnie od konfiguracji |
| Ethernet (SFP) | |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Szybkość transmisji | 100/1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Liczba kanałów | Zależnie od konfiguracji |
| Porty Combo HSR/PRP | |
| Rodzaj przyłącza | SFP/RJ45 |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s (Porty RJ45) |
| 100/1000 Mbit/s (Porty SFP) | |
| Liczba kanałów | Zależnie od konfiguracji |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście alarmowe przekaźnika: |
| Opis wyjścia | 24 V DC, maksymalnie 1 A 125 V DC, maksymalnie 200 mA |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przekaźnik z zestykiem przełącznym |
| Styk sygnalizacyjny | |
| napięcie wysterowania | 24 V DC |
| Prąd wysterowania | 1 A |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch EP6000 |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | DHCP Option 82 |
| Tabela adresów MAC | 16k |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 1 A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: zasilacz (POWER), błąd (ERROR), stan łącza |
| Funkcje zarządzania | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Obsługa MIB | |
| Funkcje diagnostyczne | SysLog |
| Funkcje filtracji | Link Aggregation |
| Funkcje NAT | 1:1-NAT (Tylko z opcją 6500) |
| Funkcje redundancji | HSR (Tylko z opcją LM05 - 2RBX) |
| PRP (Tylko z opcją LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Synchronizacja czasowa | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Firewall - reguły | konfigurowalny Stateful-Inspection-Firewall (Tylko z opcją 6500) |
| Autoryzacja | Uwierzytelnianie RADIUS |
| Uwierzytelnianie z TACACS+ | |
| ACL (listy kontroli dostępu) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Support | Klient, serwer i przekaźnik |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnostyka lokalna | Zasilacz Napięcie zasilania LED zielona |
| Błąd Komunikat alarmowy LED czerwona | |
| X1 ... X16 status połączenia LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | maks. 50 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| odpowiednio do stosowanego modułu SFP | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | Zależnie od konfiguracji |
| 100 - 240 V AC/DC, nadmiarowe 48 V DC, 48 V DC, nadmiarowe 24 V DC lub 24 V DC | |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Testowany w temperaturze do 85°C przez 16 godzin, maksymalna temperatura 70°C dla modeli obsługujących proces.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Oznaczenie normy | Warunki środowiskowe |
| Normy/przepisy | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: zasilacz (POWER), błąd (ERROR), stan łącza |
| Numer artykułu | 1739245 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNN512 |
| Klucz produktu | DNN512 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 727 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 958 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (nr CAS: 75980-60-8) | |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
Obsługa precyzyjnej synchronizacji czasu zgodnie z IEEE 1588 v2
Obsługa list kontroli dostępu (ACL) do filtrowania ruchu, RADIUS i uwierzytelniania TACAC.
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław