FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
Switche zarządzalne zgodne z IEC 61850 i IEEE 1613 do montażu w układzie rack 19". Wyposażone w osiem portów RJ45 dla 10/100 MB/s, 16 portów światłowodowych LC MM dla 100 MB/s i cztery porty Combo Gigabit (10/100/1000 MB/s połączenie RJ45; połączenie światłowodowe 1000 MB/s wymaga modułu SFP 1000 MB/s).
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613