Przemysłowe przełączniki Ethernetu zarządzane za pomocą przełącznika FL SWITCH 4000 połączają interfejsy Gigabit z dużą mocą sieci, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zastosowaniom. Kompleksowe zabezpieczenia, kompletna redundancja IEEE (STP/RSTP/MST) oraz rozszerzona redundancja pierścieniowa z czasem regeneracji 15 ms. optymalizują dyspozycyjność sieci. Możliwość dostosowania do sieci webowej upraszcza interfejs użytkownika aktualnych aplikacji i stwarza możliwość skalowania w przyszłości. Kompleksowa kombinacja przyłączy 10/100°Mbps i Gigabit-LWL zapewnia wysoką wydajność oraz oszczędność kosztów montażu.
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
Zarządzalne przełączniki ethernetowe z ośmioma portami RJ45 dla 10/100 Mbps i dwoma portami SFP dla 1000 Mbps. Szeroki zakres temperatur roboczych: -40°C do +75°C.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 54,4 mm |
| Wysokość | 146,4 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Kolor (Obudowa) | białe aluminium (RAL 9006) |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Szybkość transmisji | 100/1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 2 (Porty SFP) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed Switch 4000 |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 49,9 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funkcje switcha | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik typu „store and forward”, topologia pierścieniowa, redundancja IEEE, snooping IGMP, trunking portów, VLAN, bezpieczeństwo portów i IEEE 802.1x, SNMPv3 i HTTPS, SNTP, dopasowanie WWW do poszczególnych użytkowników, konta użytkowników |
| Funkcje redundancji | ERR (Extended ring redundancy) |
| Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 6,67 W |
| Odcinek próbny | Napięcie zasilania / uziom roboczy 500 V 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 48 V DC |
| udar przy załączaniu | 5,2 A (3,3 ms) |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 280 mA (przy US = 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat badania typu UE | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certyfikat IECEx | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Klasa A | |
| NEMA TS-2 | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2891062 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN125 |
| Klucz produktu | DNN125 |
| GTIN | 4046356764308 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 139 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 965 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
Produkty kompatybilne
-
FL PD 1001 T GT - Moduł Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL SFP FX - Moduł medialny 2891081
-
FL SFP FX SM - Moduł medialny 2891082
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP SX2 - Moduł medialny 2702397
-
FL SFP LX10-B - Moduł medialny 1025401
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP GT - Moduł medialny 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
Korzyści
Osiem portów 10/100°Mbps-RJ45 do przyłączy urządzeń oraz dwa interfejsy światłowodowe ze złączem LC oparte na SFP do głównych przewodów sieciowych.
Temperatura otoczenia -40 °C ... 75 °C
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław