Switche Ethernetowe typu switch zarządzalny PoE typu FL SWITCH 4000 do zastosowań przemysłowych są wyposażone w interfejsy Gigabit o dużej szybkości transmisji danych w sieci, aby sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagających zastosowań. Zabezpieczenia z kompletną redundancją IEEE (STP/RSTP/MST) optymalizują dyspozycyjność sieci. Unikalna możliwość dostosowania interfejsu WWW upraszcza interfejs użytkownika wykorzystywany do aktualnych zastosowań i stwarza możliwość rozbudowy w przyszłości. Kompleksowa kombinacja portów RJ45 10/100/1000°Mbit/s, funkcji PoE i światłowodowych przyłączy Gigabit zapewnia wysoką wydajność oraz redukcję kosztów instalacji.
FL SWITCH 4004T-8POE-4SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026922
Managed PoE Switch 4000 seria, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 Porty SFP 1000 Mbit/s, 8 Porty RJ45-PoE 10/100/1000 Mb/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 75 °C, Zakres napięcia zasilania: 52 V DC ... 57 V DC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 68 mm |
| Wysokość | 170 mm |
| Głębokość | 152 mm |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Przeznaczony do współpracy z wszystkimi zasilaczami 48 V DC QUINT i TRIO. |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Tryb pracy A lub B PoE |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Kolor (Obudowa) | białe aluminium (RAL 9006) |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45) |
| Interfejs światłowodowy | |
| Liczba interfejsów | 4 |
| Rodzaj przyłącza | SFP |
| Szybkość transmisji | 1000 Mbit/s (pełny dupleks) |
| Fizyka transmisji | Zależny od modułu SFP |
| Zasięg transmisji | do 80 km (odpowiednio do stosowanych włókien/modułu SFP) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 4 (Porty SFP) |
| Ethernet (PoE) | |
| Liczba interfejsów | 8 |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100/1000 Mb/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem) |
| sygnalizacyjne diody LED | LNK/ACT, PoE |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45-PoE) |
| Moc wyjściowa (Wartość całkowita) | max. 240 W |
| Moc wyjściowa (na port) | max. 60 W |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Managed PoE Switch 4000 |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 14,8 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Funkcje switcha | |
| Parametryzowanie IP | Client DHCP |
| BootP | |
| Tabela adresów MAC | 16k |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (redundancyjne napięcie zasilające), alarm (zestyk alarmowy), Link/Activity i PoE na każdy port Ethernet |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik typu Store-and-Forward, sterowanie Multicast, Snooping IGMP, Trunking, VLANy portowe i identyfikacyjne, zabezpieczenie portu i IEEE 802.1x, zabezpieczenie SNMP V3 i https, SNTP, adaptacja sieciowa, kontrola dostępu użytkowników do funkcji, Modbus/TCP, PoE zgodnie z IEEE 802.3at/af. |
| Zarząd | Zarządzanie oparte na sieci WWW (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Funkcje diagnostyczne | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| Funkcje filtracji | Quality of Service (8 i 64 klas priorytetu) |
| Priorytetyzacja portu | |
| VLAN (do 64 sieci VLAN) | |
| IGMP Snooping (256 grup) | |
| IGMP Query | |
| Redundacyjne | RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Synchronizacja czasowa | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Dalsze funkcje | Transmisja MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| PoE Rozpoznanie Poe Dioda LED pomarańczowa | |
| Alarm Zanik zasilania przy US1 lub US2/przerwanie połączenia | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 260 W (przy 55 V DC) |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Światłowód | |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 55 V DC (redundantny) |
| Zakres napięcia zasilania | 52 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC dla PoE+ lub zalecane wyjście 60 W) |
| udar przy załączaniu | 42 A (52 V DC przez 3140 μs) |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 4,8 A (maks. przy obciążeniu znamionowym) |
| Pobór prądu typowy | 301 mA (US = 55 V DC) |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | 2000 m (n.p.m.) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 57 kPa ... 108 kPa (do 4850 m n.p.m.) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (redundancyjne napięcie zasilające), alarm (zestyk alarmowy), Link/Activity i PoE na każdy port Ethernet |
| Numer artykułu | 1026922 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN125 |
| Klucz produktu | DNN125 |
| GTIN | 4055626519548 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 757 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 398 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | 6e5bc006-0d72-4ef1-9cab-4198c4460f35 |
Produkty kompatybilne
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1754504
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Zasilacz 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Zasilacz 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Zasilacz 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Zasilacz 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Zasilacz 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Moduł Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adapter na szynę DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL SFP FX - Moduł medialny 2891081
-
FL SFP FX SM - Moduł medialny 2891082
-
FL SFP SX - Moduł medialny 2891754
-
FL SFP SX2 - Moduł medialny 2702397
-
FL SFP LX10-B - Moduł medialny 1025401
-
FL SFP LX - Moduł medialny 2891767
-
FL SFP GT - Moduł medialny 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Światłowód 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115617
Korzyści
Budżet mocy 240 W
Dwanaście portów RJ45 10/100/1000°Mb/s do przyłączania urządzeń oraz cztery złącza światłowodowe LC oparte na SFP do głównych przewodów sieciowych.
Redundancyjne napięcie zasilania
Duży zakres temperatury pracy -40 °C ... +75 °C
VLAN
Client DHCP
MSTP
RSTP
Web based Management, SNMP
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław