FL SWITCH 3016T - Industrial Ethernet Switch
2891059

Zarządzalne switche ethernetowe z 16 portami RJ45 do 10/100 Mb/s, i zakresem temperatury roboczej -40°C ... +75°C

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Wersje dla temperatury otoczenia od -40 do 75°C i od -10 do 60 °C
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę