FL SWITCH 3008T - Industrial Ethernet Switch
2891035

Zarządzalne switche ethernetowe z ośmioma portami RJ45 do10/100 Mb/s, jednym portem światłowodowym w formacie SC i temperaturą roboczą -40 °C ... +75 °C

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Wersje dla temperatury otoczenia od -40 do 75°C i od -10 do 60 °C
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę