Przemysłowe przełączniki zarządzalne Ethernet typu FL SWITCH 3000 o dużej mocy sieci i kompleksowych zabezpieczeniach, kompl. redundancja IEEE (STP/RSTP/MST) i rozszerzona redundancja pierścieniowa z czasem regeneracji 15 ms. Możliwość dostosowania do sieci webowej upraszcza interfejs użytkownika aktualnych aplikacji i stwarza możliwość skalowania w przyszłości. Bogaty asortyment przyłączy światłowodów i przewodów miedzianych umożliwia różnorodne zastosowanie.
FL SWITCH 3006T-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
2891036
Zarządzalne przełączniki ethernetowe z sześcioma portami RJ45 dla 10/100 Mb/s, dwoma portami światłowodowymi w formacie SC i temperaturą roboczą z zakresu -40 °C ... +75 °C
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
cUL Listed
ID dopuszczenia: E140324KC
ID dopuszczenia: KCC-REI-PCK-FL289103IECEx
ID dopuszczenia: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
ID dopuszczenia: File E 360692UL Listed
ID dopuszczenia: File E 360692UL Listed
ID dopuszczenia: E196811cUL Listed
ID dopuszczenia: E196811ATEX
ID dopuszczenia: DEMKO 16 ATEX 1616XProdukty kompatybilne
Korzyści
Wersje dla temperatury otoczenia od -40 do 75°C i od -10 do 60 °C
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę