FL SWITCH 3005 - Industrial Ethernet Switch
2891030

Zarządzalne switche ethernetowe z pięcioma portami RJ45 do10/100 Mb/s, jednym portem światłowodowym w formacie SC i temperaturą roboczą -10 °C ... +60 °C

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Porty światłowodowe umożliwiają 100 Mb/s
Wersje dla temperatury otoczenia od -40 do 75°C i od -10 do 60 °C
Opcje bezpieczeństwa przy ryglowaniu kabla
Bezpieczne zarządzanie oparte na SNMP i WWW
Rozległa diagnoza poprzez sieć Web z konfiguralnymi stykami LED i zdalnych alarmów.
Jedyna w swoim rodzaju funkcja porządkująca, ukrywa nieużywane strony konfiguracyjne, redukuje złożoność jak i czasy konserwacji i uruchamiania
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę