FL SWITCH 1824 - Industrial Ethernet Switch
2891041

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Przełącznik ethernetowy, 24 czołowe porty Ethernetu w standardzie RJ45, automatyczne rozpoznawanie prędkości transmisji danych 10 MBit/s lub 100 MBit/s, możliwość podłączenia segmentów sieciowych o różnych prędkościach transmisji, funkcja autokrosowania, instalacja poprzez 19-calowy moduł wsuwany (482 mm).

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne