Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Przełącznik ethernet z ośmioma portami RJ45, odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613. Automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych 10/100 Mb/s (RJ45), funkcja autokrosowania.
Szczegóły produktu
| Szerokość | 54,4 mm |
| Wysokość | 146,4 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m |
| Liczba kanałów | 8 (Porty RJ45) |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch 1000 |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| MTTF | 86,6 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik niezarządzalny/autonegocjacja, zgodny z normą IEEE 802.3, z opcją przełączania Store and Forward, zawiera QoS i styk sygnalizacyjny. Odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613 |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| Tabela adresów MAC | 2k |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik niezarządzalny/autonegocjacja, zgodny z normą IEEE 802.3, z opcją przełączania Store and Forward, zawiera QoS i styk sygnalizacyjny. Odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613 |
| Diagnostyka lokalna | US1, US2 Napięcie zasilania LED zielona |
| LNK/ACT status połączenia/transmisja danych LED zielona | |
| 100 szybkość transmisji LED zielona | |
| Alarm Zanik zasilania przy US1 lub US2/przerwanie połączenia | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 10,56 W |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC (redundantny) |
| 48 V DC | |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 57 V DC |
| udar przy załączaniu | 9,84 A (0,2 ms) |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 440 mA (przy US = 24 V DC) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | złącze śrubowe, wtykowe COMBICON |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 82 kPa ... 108 kPa (do 1500 m n.p.m.) |
| Normy/przepisy | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-9 (odporny na impulsowe pole magnetyczne) Kryterium B | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium B | |
| Odporność na zakłócenia | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik niezarządzalny/autonegocjacja, zgodny z normą IEEE 802.3, z opcją przełączania Store and Forward, zawiera QoS i styk sygnalizacyjny. Odpowiada normom IEC 61850-3 i IEEE 1613 |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: US1, US2 (napięcie zasilające redundantne), Link (łącze) i Activity (aktywność) dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2891065 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN115 |
| Klucz produktu | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 875 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 660 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Złącze do PCB 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Zabezpieczenie Port Guard 2832865
Korzyści
Szeroki zakres temperatury pracy -40°C ... 75°C
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Styk sygnalizacyjny do diagnozy napięcia zasilania i status połączenia
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Przeznaczony do stosowania w stacjach transformatorowych.
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław