FL SWITCH 1005N-2SFX - Industrial Ethernet Switch
1085176

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Unmanaged Switch 1000 seria, 5 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porty SFP 100 Mb/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): -10 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym, alarmów i diagnostyki
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę