FL SWITCH 1004N-FX SM
-
Industrial Ethernet Switch
1085214
Unmanaged Switch 1000 seria, 4 Porty RJ45 10/100 Mbit/s, 1 SC-Singlemode 100 Mb/s, stopień ochrony: IP30, Temperatura otoczenia (praca): -10 °C ... 60 °C, Zakres napięcia zasilania: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA).
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym, alarmów i diagnostyki
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę