FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
Switch Ethernet, 4 porty TP-RJ45, 1 port światłowodowy, 100 Mb/s pełny dupleks w formacie SC-D, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji danych od 10 do 100 Mb/s (RJ45), funkcja automatycznego krosowania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 117 mm |
| Głębokość | 84 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
| Kolor (Obudowa) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Osłona) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał obudowy | poliwęglan wzmocniony włóknem |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Liczba interfejsów | 4 |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Liczba kanałów | 4 (Porty RJ45) |
| Bufor odbiornika | 768 kBit |
| Bufor nadajnika | 768 kBit |
| Ethernet światłowodowy | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | SC |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (pełny dupleks) |
| Moc nadawcza, minimalna | -20 dBm |
| Moc nadawcza, maksymalna | -14 dBm |
| Czułość odbiornika, min. | -31 dBm |
| Czułość odbiornika, maks. | 0 dBm |
| Fizyka transmisji | Wielomodowe kable z włókna szklanego |
| Zasięg transmisji | 8 km (Włókna szklane o parametrach F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 4,29 km (Włókna szklane o parametrach F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| Długość fali | 1300 nm |
| Liczba kanałów | 1 (wielomodowe SC) |
| Typ produktu | Switch |
| Rodzina produktów | Unmanaged Switch 1000 |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| MTTF | 115,1 Lata (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25°C, cykl roboczy 100%) |
| 427,5 Lata (Standard SN 29500, temperatura 25°C, cykl roboczy 21%) | |
| 279,5 Lata (standard Telcordia, temperatura 25 °C, cykl roboczy 21% (5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie)) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA) |
| Funkcje switcha | |
| Tabela adresów MAC | 2k |
| Klasa zgodności PROFINET | Conformance Class A |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LED: US, połączenie i aktywność na port |
| Funkcje podstawowe | Switch niezarządzalny |
| Autonegocjacja | |
| Tryb przełączania przechowująco-przekazujący | |
| Dalsze funkcje | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Ustalanie priorytetu wg Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,196 W (przy 24 V DC) |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania (DC) | 24 V DC |
| Napięcie zasilania (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Zakres napięcia zasilania | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 244 mA (dla 9 V DC) |
| Pobór prądu typowy | 59 mA (przy 24 V DC) |
| Przyłącze przewodu ochronnego | poprzez szynę montażową |
| zasilanie mocy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| wtykowe | tak |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | 2000 m (maksymalnie) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 79 kPa ... 108 kPa do 2000 m npm (bez redukcji) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 79 kPa ... 108 kPa do 2000 m npm (bez redukcji) |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| UL, USA / Kanada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Certyfikat FCC | T190905D11-C |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2019 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN_61000-6-4:2019 |
| Wskaźnik stanu | LED: US, połączenie i aktywność na port |
| Numer artykułu | 1084159 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNN116 |
| Klucz produktu | DNN116 |
| GTIN | 4055626821559 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 207 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 136 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | MY |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 4,606 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Złącze do PCB 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Złącze do PCB 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Ogranicznik przepięć 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Płyta montażowa 1085488
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Zabezpieczenie przeciwpyłowe 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel krosowe 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel krosowe 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel krosowe 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Kabel krosowe 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Kabel krosowe 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Kabel krosowe 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Kabel krosowe 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Światłowodowy kabel połączeniowy 1115423
Korzyści
Porty RJ45 dostosowane do szybkości transmisji 10/100 Mb/s
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym, alarmów i diagnostyki
Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław