Rozdzielnice światłowodowe 19" serii FDX 20, 1U, z wysuwaną szufladą na 24x LC duplex OS2, czarne, kompletne i gotowe do użycia(zamontowane elementy: 24 złączki, 48 pigtaili, 4 kasety, 4 grzebienie, 1 pokrywa kasety).
FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OS2 BK
-
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza
1080812
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, kolor: czarny, Ethernet
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s