FOC-PP-17S4-LCD2-OM1 - Rozdzielacz
1208051

Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Okrągłe złącze wtykowe M17, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary, Ethernet

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s