Rozdzielnice światłowodowe 19″ serii FDX 20, 1U, z wysuwaną szufladą, na 24x ST duplex OS2, metalowe, kompletne i gotowe do użycia (zamontowane elementy: 24 złączki ST duplex, 24 zaślepki, 48 pigtaili, 4 kasety, 4 grzebienie, 1 pokrywa kasety).
4 przepusty kablowe (z tyłu) z 2 dławnicami kablowymi Pg16, 2 zaślepki i zestaw mocujący 19″.
FOC-FDX20-FR19-STD24-OSP-PT9
-
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza
1145392
Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: 1U, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: szary
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
Do warunków przemysłowych
Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
Szybkość transmisji do 1000 Mb/s