PI-EX-RPSS-I/I
-
Separator sygnałów
2835011
Wejście analogowe Ex i: Separator zasilania, HART. Zasila zainstalowane w rejonach zagrożonych wybuchem (Ex) iskrobezpieczne przetworniki pomiarowe 2- lub 3-przewodowe i przenosi sygnał 4-20 mA do obciążenia wtórnego w rejonie bezpiecznym. 3-torowa separacja galwaniczna (wejście / wyjście / zasilanie).
Szczegóły produktu
| Wskazówka do zamówienia: | Moduł elektroniczny wkładany do listwy zaciskowej podstaw. |
| Zastosowanie | Analog IN (wejście analogowe) |
| liczba kanałów | 1 |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | < 40 µs |
| Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,005 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,05 % (od wartości końcowej (przy 20 °C)) |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (wartość szczytowa, wg EN 50020) |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (wartość szczytowa, wg EN 50020) |
| Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
| Napięcie probiercze | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 20 V DC ... 35 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | 75 mA (przy 24 V) |
| Straty mocy | maks. 1,3 W (przy 24 V) |
| Sygnał | |
| Opis wejścia | Wejście prądowe, iskrobezpieczne |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | 2-przewodowy przetwornik pomiarowy 4...20 mA |
| 3-przewodowy przetwornik pomiarowy 4...20 mA | |
| sygnały aktywne (zasilane od strony instalacji) 0/4...20 mA | |
| Sygnał wejściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| Napięcie zasilania przetwornika | 16,5 V (przy 20 mA) |
| Prąd zasilania przetwornika | ≤ 24 mA |
| Sygnał | |
| Opis wyjścia | Wyjście prądowe |
| Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA |
| Prąd wyjściowy w przypadku zwarcia | ok. 40 mA (Ograniczenie prądu) |
| prąd wejścia przy przerwaniu przewodu | 0 mA |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω |
| Opór wyjścia | > 2 MΩ |
| Pulsacja wyjścia (prąd) | < 40 µASS (przy 600 Ω) |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 28 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 93 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 650 W |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 250 V AC |
| IIA: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 36,02 mH / 2,15 µF |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 17,72 mH / 0,65 µF |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 4,3 mH / 0,083 µF |
| Komunikacja danych (bypass) | |
| Funkcja HART | tak |
| Obsługiwane protokóły | HART, Honeywell DE, Foxboro (inne na zamówienie) |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,4 mm |
| Wysokość | 145 mm |
| Głębokość | 147 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PBT i poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | maks. -20 °C ... 60 °C (patrz karta danych) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| Numer artykułu | 2835011 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DK1XXX |
| GTIN | 4017918148027 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 100,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 99,5 g |
| Kraj pochodzenia | GB |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław