PI-EX-ME-2NAM/COC- 24VDC
-
Separator sygnałów
2835493
Wzmacniacz przełączający NAMUR, 2-kanałowy, wejście: iskrobezpieczne, wyjście: przekaźnik, zestyk przełączny, zasilanie: 24 V DC
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Digital IN (wejście cyfrowe) |
| liczba kanałów | 2 |
| Częstotliwość graniczna (3 dB) | 20 Hz (Max. częstotliwość przełączania) |
| napięcie probiercze wejście/wyjście | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie | |
| Separacja galwaniczna | 375 V (wartość szczytowa, wg EN 50020) |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 20 V DC ... 30 V DC |
| Pobór prądu maksymalny | < 50 mA (24 V DC) |
| Pobór mocy | 0,55 W (na kanał) |
| Sygnał: NAMUR | |
| Opis wejścia | iskrobezpieczny |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | Bezdotykowe czujniki zbliżeniowe NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| styki przełączne bezpotencjałowe | |
| styki przełączne z opornikiem bocznikującym | |
| próg załączenia, prąd sygnału "0" | < 1,55 mA (blokujący) |
| próg załączenia, prąd sygnału "1" | > 1,75 mA (przewodzący) |
| Wykrywanie uszkodzenia przewodów | możliwość wyłączenia, przez zmostkowanie X1, X2 lub X5, X6 |
| Napięcie biegu jałowego | 8,5 V DC |
| Przełączanie: Przekaźnik | |
| Konfigurowalne/programowalne | odwracalne łącznikami na ścianie czołowej obudowy |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyki przełączne na kanał |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 5 A (250 V AC) |
| 2 A (100 V DC) | |
| Prąd załączalny minimalny | 1 mA |
| moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie | 100 VA (250 V AC) |
| 50 W (100 V DC) | |
| Częstotliwość | 20 Hz |
| Sygnał | |
| Charakterystyka łączenia | możliwość odwrócenia za pomocą przełącznika na stronie przedniej obudowy |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 10,5 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 26 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 67 mW |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 250 V |
| IIB: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 160 mH / 16,8 µF |
| IIC: Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 45 mH / 2,41 µF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Dioda LED żółta (stan przełączania) | |
| Dioda LED czerwona (uszkodzenie na linii) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 75 % (średnia roczna) |
| ≤ 95 % (30 dni/rok, bez obroszenia) | |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certyfikat | TÜV 00 ATEX 1528 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | cULus |
| Normy | |
| Normy/przepisy | Zalecenia NAMUR, NE 21 |
| Numer artykułu | 2835493 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181222 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 180,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 179,555 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław