MCR-SL-1-CP-I-I-ZF - Separator pasywny
2864749

Separator bierny MCR, jednokanałowy, do separacji galwanicznej sygnałów prądowych bez napięcia zasilania, z przyłączem ze sprężyną naciągową.
Zamiennik: 2864419 MINI MCR-SL-1CP-I-I

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Spadek napięcia na kondycjonerze sygnału tylko 1,7 V
Nie wymaga napięcia pomocniczego
Wejście zasilane z pętli
Wysoce kompaktowy 2-drożny odłącznik bierny do galwanicznej separacji i filtrowania analogowych sygnałów normowych
Dwa kanały na konstrukcji o szerokości tylko 6,2 mm