EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Rygiel
1296166

CHARX connect modular, Typ 2, GB/T, Rygiel, Akcesoria, Pojedyncze przewody podłączone z jednej strony, długość: 0,5 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, z pojedynczymi przewodami, bez uchwytu, do blokowania gniazd stacji ładowania CHARX connect modular w podłączonym stanie, IEC 61851-1

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa