PSI-MODEM-3G/ROUTER - Router
2314008

Router przemysłowy UMTS/GSM (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) z interfejsem Ethernet. Firewall, NAT i obsługa IPsec VPN. Gniazdo antenowe SMA-F. Wysyłka SMS. 6 cyfrowych wejść, 4 cyfrowe wyjścia. Konfiguracja poprzez Web Based Management

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne

Korzyści

Konfiguracja za pomocą Web Based Management
Jednocześnie do 3 tuneli VPN
Uruchamianie VPN przez telefon
Duża kompatybilność elektromagnetyczna
Uruchamianie VPN przez SMS
Autoryzacja za pomocą certyfikatów X.509
Kontrola połączenia
Zaszyfrowanie obu kart SIM PIN
Firewall
Tabela NAT
10/100 Mb/s
Autocrossing
Sieć telefonii mobilnej UMTS: 850, 1900 i 2100 MHz
Sieć telefonii mobilnej GSM: 850, 900, 1800 i 1900 MHz
Zestawienie połączenia przez adresy IP