PHT22-MBR-WH - Przycisk
1108480

Przycisk grzybkowy, 22 mm, okrągły, średnica główki przycisku: 40 mm, biały, samopowrotny

Szczegóły produktu









Korzyści

Przycisk grzybkowy 22 mm (40 mm) – łatwy do naciśnięcia i przyciągający wzrok
Z samopowrotem (chwilowy) – idealne rozwiązanie do funkcji impulsowych/uruchamiania
Duża powierzchnia przycisku zapewniająca szybką i intuicyjną obsługę
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED