PHT22-MBL60-RD - Przycisk
1108468

Główka przycisku grzybkowego, 22 mm, okrągła, średnica główki przycisku: 60 mm, czerwona, automatyczna blokada

Szczegóły produktu









Korzyści

Przycisk grzybkowy 22 mm (60 mm) – bardzo duży i przyciągający wzrok
Bez samopowrotu (bistabilny) – idealne rozwiązanie do bezpiecznych funkcji przełączania
Bardzo duża powierzchnia przycisku zapewniająca szybką i intuicyjną obsługę
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED