MINI MCR-SL-PT100-UI-SP - Przetwornik temperatury termometru oporowego
2864736

Przetwornik temperaturowy MCR do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza ze sprężyną naciągową, skonfigurowany wstępnie. Zamiennik: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
Zakres pomiaru temperatury od -150 °C do 850 °C
Separacja 3-drożna
Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane