Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
QUINT-PS/24DC/48DC/ 5
-
Przetwornica DC/DC
2320128
W przypadku nowych projektów należy stosować poniższy artykuł: 2910123 QUINT4-PS/24DC/48DC/5/PT. Przetwornica DC/DC QUINT z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), wejście 24 V DC, wyjście: 48 V DC/5 A
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DK-5535-M1EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764NK
ID dopuszczenia: TA24091MBV
ID dopuszczenia: 27662/B0 BVUL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528RINA
ID dopuszczenia: ELE333522XGABS
ID dopuszczenia: 26-0442639-PDALR
ID dopuszczenia: LR22301698TA-02DNV
ID dopuszczenia: TAA000030XSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE/PTZ/0071NK
ID dopuszczenia: TA22564McUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Do jakich zastosowań można wykorzystać przetwornicę DC/DC?
Przetwornice DC/DC zmieniają lub stabilizują poziom napięcia i zapewniają regulowane zasilanie aplikacji nawet w przypadku wahań napięcia. Kompensują one spadek napięcia na długich odcinkach kabli, a separacja galwaniczna zapobiega zakłóceniom wrażliwych odbiorników i części instalacji.
Czy można użyć przetwornicy DC/DC QUINT do selektywnego wyzwalania standardowego wyłącznika nadprądowego w moim zastosowaniu?
Tak, w przypadku przetwornic DC/DC QUINT > 100 W, standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane przez SFB Technology. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę matrycę planowania projektu SFB, którą można znaleźć w obszarze pobierania w sekcji „Różne”.