Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
QUINT-PS/24DC/24DC/20/CO
-
Przetwornica DC/DC, lakierowany ochronnie
2320568
Przetwornica QUINT DC/DC taktowana w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie nośnej z technologią SFB (Selective Fuse Breaking), pokryta lakierem ochronnym, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC/20 A
Szczegóły produktu
| Tryb DC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 18 V DC ... 32 V DC |
| Rozszerzony zakres napięcia wejściowego w eksploatacji | 14 V DC ... 18 V DC (Obniżenie parametrów znamionowych) |
| Wejście szerokozakresowe | nie |
| Zakres napięcia wejściowego DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| 14 V DC ... 18 V DC (w bieżącej eksploatacji, uwzględnić redukcję wartości znamionowej) | |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| udar przy załączaniu | typ. 26 A |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 11 A2s |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 10 ms (24 V DC) |
| Pobór prądu | 28 A (24 V, IBOOST) |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak, ≤ 30 V DC |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 40 A ... 50 A (Charakterystyka B, C, D, K) |
| Sprawność | > 92 % |
| Charakterystyka wyjścia | U/I |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 25 A (-25 °C ... 40 °C stałe, UOUT = 24 V DC) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (12 ms) |
| Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6 |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | < 35 V DC |
| maksymalne obciążenie pojemnościowe | bez ograniczenia |
| Aktywne ograniczenie prądu | ok. 29 A |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 20 mVSS |
| Moc wyjściowa | 480 W |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 10 mVSS (20 MHz) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 2,2 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 39 W |
| Czas rozruchu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Sygnał: DC-OK, aktywny | |
| Opis wyjścia | UOUT > 0,9 x UN: Sygnał "high" |
| Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
| prąd załączalny maksymalny | < 20 mA (odporne na zwarcia) |
| Sygnał: POWER BOOST, aktywny | |
| Opis wyjścia | IOUT < IN: sygnał high |
| Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
| prąd załączalny maksymalny | < 20 mA (odporne na zwarcia) |
| Sygnał: UIN OK, aktywne | |
| Opis wyjścia | UIN > 19,2 V: sygnał wysoki |
| Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
| prąd załączalny maksymalny | ≤ 20 mA (odporne na zwarcia) |
| Sygnał: DC-OK, bezpotencjałowy | |
| Opis wyjścia | Przekaźnik |
| Napięcie wyjściowe | ≤ 30 V AC/DC |
| prąd załączalny maksymalny | ≤ 100 mA |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 8 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 12 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sygnał | |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 24 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 12 |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Aktywne wyjście przełączające | |
| Zestyk przekaźnika | |
| Wyjście sygnałowe: DC-OK, aktywny | |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED "DC OK", zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT < 0,9 x UN: dioda LED miga |
| Kolor | zielony |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Dioda LED miga |
| Wyjście sygnałowe: POWER BOOST, aktywny | |
| Wskaźnik stanu | LED "BOOST" żółty / IOUT > IN : LED wł. |
| Kolor | żółty |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Dioda LED włączona |
| Wyjście sygnałowe: UIN OK, aktywne | |
| Wskaźnik stanu | LED "UIN < 19,2 V" żółta / UIN < 19,2 V DC: LED wł. |
| Kolor | żółty |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Dioda LED włączona |
| Wyjście sygnałowe: DC-OK, bezpotencjałowy | |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | Uout 0,9 × UN= styk zamknięty) |
| Styk zamknięty | |
| Liczba faz | 1 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 1,5 kV (Badanie typu) |
| 1 kV (Testy jednostkowe) | |
| 1 kV (Badanie typu) |
| Typ produktu | Przetwornik DC/DC |
| Rodzina produktów | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 554000 h (40 °C) |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 82 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Montaż alternatywny | |
| Szerokość | 122 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 85 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja obudowy | Aluminium (AlMg3) |
| Wersja kołpaka | Blacha stalowa ocynkowana, bez chromu (VI) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C redukcja, 2,5 %/K, wartości znamionowych, rozruch przy -40 °C, z badaniem typu) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 100 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
| EN 50155 | |
| Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| normatywne niskie napięcie ochronne | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| normatywna pewna separacja | DIN VDE 0100-410 |
| Certyfikacja stoczniowa | DNV GL (EMC B) |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| ATEX | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| TÜV 13 ATEX 090645X | |
| IECEx | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| IECEx TUN 13.0024X | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 2320568 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMDQ43 |
| Klucz produktu | CMDQ43 |
| GTIN | 4046356693639 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 014,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 700 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121041 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
QUINT-PS/3AC/24DC/40 - Zasilacz 2866802
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Moduł redundancyjny, pokryty powłoką ochronną 2320186
-
UTA 107 - Adapter na szynę DIN 2853983
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Adapter montażowy 2938206
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800845
Korzyści
Niezawodne uruchamianie trudnych obciążeń ze statyczną rezerwą mocy POWER BOOST dla maksymalnie 125 %
prądu znamionowego
Prewencyjny monitoring funkcji zgłasza krytyczne stany robocze zanim wystąpią awarie
Ciągłe zasilanie: odświeżanie napięcia wyjściowego również na końcu długich przewodów
Umożliwiają realizację na rożnych poziomach napięć
Izolacja galwaniczna: do stworzenia niezależnych systemów zasilania
Optymalna ochrona nawet przy wilgotności powietrza 100 % dzięki lakierowaniu zanurzeniowemu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław