Zasilacze QUINT POWER z najwyższą funkcjonalnością
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji zasilacze QUINT POWER wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
Niezawodne uruchamianie ciężkich obciążeń odbywa się za pomocą statycznej rezerwy mocy POWER BOOST. Regulowane napięcie pokrywa wszystkie zakresy: 5 V DC ... 56 V DC.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Zasilacz
2866802
W przypadku nowych instalacji należy użyć następującego artykułu: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. Zasilacze taktowane w obwodzie pierwotnym QUINT POWER, Przyłącze śrubowe, Montaż na szynie DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 3-fazowy, wyjście: 24 V DC / 40 A, regulacja w zakresie 18 V DC ... 29,5 V DC
Szczegóły produktu
| Tryb AC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| udar przy załączaniu | < 15 A (przy 25 °C) |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 1 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | 15 A |
| Zakres częstotliwości AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Zakres częstotliwości DC | 0 Hz |
| Czas podtrzymania zasilania | > 25 ms (400 V AC) |
| > 35 ms (500 V AC) | |
| Pobór prądu | 3x 2,1 A (400 V AC) |
| 3x 1,7 A (500 V AC) | |
| Znamionowy pobór mocy | 1342 VA |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami przejściowymi; warystor, iskiernik gazowany |
| Współczynnik mocy | 0,76 |
| Czas załąCzania typowo | < 0,5 s |
| Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne | B6 B10 B16 AC: |
| Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne DC | DC: podłączyć odpowiedni bezpiecznik poprzedzający |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 6 A ... 20 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Prąd odprowadzający przeciw PE | < 3,5 mA |
| Tryb DC | |
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 500 V DC ... 600 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 500 V DC ... 600 V DC -10 % ... +33 % (mid-point earthed) |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Pobór prądu | 2,2 A (500 V DC) |
| 1,9 A (600 V DC) | |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 1x 6 A ≥ 1000 V DC (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Sprawność | typ. 94 % (400 V AC) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC ±1 % |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, ograniczenie ze stałą mocą) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 40 A |
| POWER BOOST (IBoost) | 45 A (-25 °C ... 40 °C stałe, UOUT = 24 V DC) |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (12 ms) |
| Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika | B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / B25 / C2 / C4 / C6 / C13 |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Uchyby regulacji | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego ±10 %) | |
| Tętnienie resztkowe | < 40 mVSS (przy wartościach znamionowych) |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Moc wyjściowa | 960 W |
| 1080 W | |
| piki łączeniowe obciążenie nominalne | < 5 mVSS (dla wartości znamionowych, 20 MHz) |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | 18 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | 63 W |
| Czas rozruchu | < 0,15 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Sygnał: DC-OK, aktywny | |
| Opis wyjścia | UOUT > 0,9 x UN: Sygnał "high" |
| Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
| Napięcie wyjściowe | + 24 V DC |
| prąd załączalny maksymalny | ≤ 20 mA (odporne na zwarcia) |
| prąd długotrwały obciążenia | ≤ 20 mA |
| Sygnał: DC-OK, bezpotencjałowy | |
| Opis wyjścia | Styk przekaźnikowy, UOUT > 0,9 x UN: styk zamknięty |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V AC/DC |
| 24 V DC | |
| prąd załączalny maksymalny | 0,5 A |
| 1 A | |
| prąd długotrwały obciążenia | ≤ 1 A |
| Sygnał: POWER BOOST, aktywny | |
| Opis wyjścia | IOUT < IN: sygnał high |
| Zakres napięcia łączeniowego | 18 V DC ... 24 V DC |
| Napięcie wyjściowe | + 24 V DC |
| prąd załączalny maksymalny | ≤ 20 mA (odporne na zwarcia) |
| prąd długotrwały obciążenia | ≤ 20 mA |
| Wejście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 18 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Wyjście | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 16 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 8 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 6 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Gwint śruby | M4 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 1,2 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 1,5 Nm |
| Sygnał | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 6 mm² |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,2 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG min. | 18 |
| Przekrój przewodu AWG max. | 10 |
| Gwint śruby | M3 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 0,5 Nm |
| Maks. moment obrotowy dokręcania | 0,6 Nm |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Aktywne wyjście przełączające | |
| Zestyk przekaźnika | |
| wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
| Wyjście sygnałowe: DC-OK, aktywny | |
| Wskaźnik stanu | UOUT > 0,9 x UN: LED „DC OK” zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT < 0,9 x UN: LED „DC OK” miga |
| Wyjście sygnałowe: DC-OK, bezpotencjałowy | |
| Wskaźnik stanu | UOUT > 0,9 x UN: LED „DC OK” zielona |
| Wskazówka dot. wskaźnika stanu | UOUT < 0,9 x UN: LED „DC OK” miga |
| Wyjście sygnałowe: POWER BOOST, aktywny | |
| Wskaźnik stanu | IOUT > IN: LED „BOOST” żółta |
| Liczba faz | 3 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV AC (Badanie typu) |
| 2 kV AC (Testy jednostkowe) | |
| napięcie izolacji wyjście / PE | 500 V DC (Testy jednostkowe) |
| napięcie izolacji wejście / PE | 3,5 kV AC (Badanie typu) |
| 2 kV AC (Testy jednostkowe) |
| Typ produktu | Zasilacz |
| Rodzina produktów | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 880000 h (25 °C) |
| > 500000 h (40 °C) | |
| > 216000 h (60 °C) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | I |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Kategoria przepięciowa (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Kategoria przepięciowa (EN 61558-2-16) | II (≤ 5000 m) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Szerokość | 96 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 176 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 5 mm / 5 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Montaż alternatywny | |
| Szerokość | 176 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 99 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Lakier ochronny | nie |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja kołpaka | Blacha stalowa ocynkowana, bez chromu (VI) |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania | 5000 m |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5 Hz ... 100 Hz wyszukiwanie rezonansu 0,7g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 0,7g, 90 min. (wg DNV GL klasa A) |
| Kod temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Aplikacje kolejowe | EN 50121-4 |
| EN 50121-3-2 | |
| normatywne ograniczenie wyższych harmonicznych prądu sieci | EN 61000-3-2 |
| normatywne bezpieczeństwo elektryczne | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Normatywne - Bezpieczeństwo urządzeń | GS (sprawdzone bezpieczeństwo) |
| normatywne niskie napięcie ochronne | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| normatywna pewna separacja | IEC 61010-2-201 |
| Norma – Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych | IEC 61010-1 |
| Norma - odporność przepięciowa | VDE 0160 (wykres W2) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 nr 107.1-01 | |
| Certyfikacja stoczniowa | DNV GL (EMC A), ABS, LR, RINA, NK, BV |
| świadectwa kwalifikacji UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 (3-wire + PE, star net) | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 2 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 2 GHz ... 3 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 6 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
| Napięcie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Promieniowanie zakłóceń radiowych według EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasa B Obszar stosowania: przemysł i sfera mieszkaniowa |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 2866802 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMPQ33 |
| Klucz produktu | CMPQ33 |
| GTIN | 4046356152877 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3 005 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 954 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22301698TA-02NK
ID dopuszczenia: TA24091MSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-11173BV
ID dopuszczenia: 21004/D0 BVEAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
ID dopuszczenia: ELE333522XGABS
ID dopuszczenia: 23-2355407-PDAType approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/009Type approved
ID dopuszczenia: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
ID dopuszczenia: SEMI F47DNV
ID dopuszczenia: TAA000030XSchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: SI-11217cCSAus
ID dopuszczenia: 80146928cCSAus
ID dopuszczenia: 80187921cULus Listed
ID dopuszczenia: E123528-20240627EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
ID dopuszczenia: E199827-20240918| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 981c8c1b-5ae7-4fa3-a960-31711c622f2b |
Produkty kompatybilne
-
UTA 107 - Adapter na szynę DIN 2853983
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Moduł redundancyjny 2320157
-
QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Moduł redundancyjny, pokryty powłoką ochronną 2320186
-
CB TM1 1A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 2800845
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Ogranicznik przepięć typ 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Ogranicznik przepięć typ 3 2907916
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
Korzyści
Niezawodny rozruch ciężkich obciążeń
Wysoka dyspozycyjność instalacji również przy trwałym zaniku jednej fazy
Prewencyjne monitorowanie funkcji
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław