MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Przetwornik częstotliwości
2810243
Falownik analogowy MCR do przetwarzania znormalizowanych sygnałów analogowych na sygnały częstotliwościowe lub sygnały o modulowanej szerokości impulsu (PWM), z przyłączem ze sprężyną naciągową. Zamiennik: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | MINI Analog |
| liczba kanałów | 1 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| napięcie probiercze wejście/wyjście/zasilanie | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | < 15 ms (+ (1/f) najmniejszy błąd) |
| < 1 s (+ (1/f) duży filtr) | |
| Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,02 %/K |
| Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,02 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się konektorem na szynę nośną (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, nr kat. 2869728), mocowany zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.) |
| Pobór prądu maksymalny | < 10 mA (przy 24 V DC) |
| Pobór mocy | < 200 mW |
| Sygnał | |
| Liczba wejść | 1 |
| Konfigurowalne/programowalne | tak |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Maks. sygnał wejściowy napięcia | 30 V DC |
| Sygnał wejściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Maks. sygnał wejściowy prądu | 100 mA |
| Opór wyjściowy, napięcie wejściowe | ok. 110 kΩ |
| Opór wejściowy, prąd wejściowy | ok. 50 Ω |
| Zachowanie się w razie awarii | sygnalizacja alarmu czerwoną LED |
| Częstotliwość: | |
| Wyjście częstotliwościowe | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Obciążenie min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Sygnał wyjściowy PWM | 7,8 kHz (10 Bit) |
| 3,9 kHz (10 Bit) | |
| 1,9 kHz (12 bit) | |
| 977 Hz (12 bit) | |
| 488 Hz (14 bit) | |
| 244 Hz (14 bit) | |
| 122 Hz (16 bit) | |
| 61 Hz (16 bit) | |
| Obciążenie min | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| prąd obciążenia maksymalny | 20 mA |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V |
| przekroczenie zakresu pomiarowego w górę/w dół | nastawiane (łącznikami DIP) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie zwarciowe, zabezp. przed zmianą biegunowości |
| Sygnał | |
| Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 6,2 mm |
| Wysokość | 93,1 mm |
| Głębokość | 102,5 mm |
| Kolor | zielony (RAL 6021) |
| Materiał obudowy | PBT |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Dopuszczenie morskie | |
| Oznaczanie | BBBAA |
| Certyfikat | DNV GL TAA00000N1 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Uwaga | Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi. |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 2 % |
| Galwaniczna separacja | izolacja podstawowa wg EN 61010 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2810243 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK1136 |
| Klucz produktu | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 110,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 108,3 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Wysoce kompaktowe pomiarowe przetworniki analogowo - częstotliwościowe do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania sygnałów normowych na częstotliwości lub sygnały PWM
Konfigurowalne filtry przeciwzakłóceniowe
Separacja 3-drożna
Wersja PWM 5 ... 95 %
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław