SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej
1239779

Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 5-bieg., Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 0,5 m, 0,34 mm2, Skrętka PCW, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Z zamontowanymi przewodami do natychmiastowego użycia
Indywidualne wersje i długości przewodów
Optymalna szczelność dzięki zalaniu po stronie przewodu
Popularne układy pinów do przesyłania sygnałów i mocy w ujednoliconym kształcie
Wysokie bezpieczeństwo przesyłania dzięki połączeniu ekranu z obudową za pomocą opcjonalnej nakrętki EMC
Szybka blokada SPEEDCON redukuje czas okablowania