CGS 50 - System prowadzenia kabli
3071400

System prowadzenia kabli, z zamkniętym przegubem obrotowym, głębokość: 140,5 mm, szerokość: 68 mm, wysokość: 218 mm, średnica: 42 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne

Korzyści

Wysokiej klasy elastyczne tworzywo sztuczne o wysokiej odporności mechanicznej, certyfikat wg UL 94, klasa palności: V0
Mechaniczna ochrona przewodów i ich grupowanie dzięki osłonom zakładanym bez użycia narzędzi
Wbudowane kołnierze z odciążką ułatwiają i przyspieszają montaż
Łatwe projektowanie wiązek przewodów, ramię obrotowe określa długość przewodów
Możliwość zaprojektowania prowadzenia przewodów do drzwi szafy sterowniczej w systemie CAD dzięki zdefiniowanej przestrzeni i strefie obrotu
Łatwe układanie konfekcjonowanych przewodów i kabli dzięki przegubowi obrotowemu zgłoszonemu do ochrony patentowej