Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 36 mm, Całkowita długość: 25 m
Węże ochronne
Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 10 m
Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m
Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 38 mm, Całkowita długość: 10 m
Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 29 mm, Całkowita długość: 25 m
Wąż ochronny, materiał: PA, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP40, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 10 m
Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V0, średnica wewnętrzna: 23 mm, Całkowita długość: 50 m
Wąż ochronny, materiał: PA 6, odporność na promieniowanie UV: tak, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB, średnica wewnętrzna: 12 mm, Całkowita długość: 50 m
Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 17 mm, Całkowita długość: 10 m
Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana / PCW, stopień ochrony: IP68, kolor: czarny, średnica wewnętrzna: 13 mm, Całkowita długość: 10 m