VMT - po prostu doskonała mobilność
VMT 7015 to wydajny terminal PC z ekranem dotykowym i czołowym USB, w mocnej obudowie z aluminiowego odlewu ciśnieniowego o pięknej formie i z osłoną z tworzywa sztucznego. Terminal jest dostarczany seryjnie z klawiaturą programową. Na klawiaturze programowej znajdują się wszystkie klawisze alfanumeryczne standardowej klawiatury. Dodatkowo istnieje możliwość przełączenia na osobny blok numeryczny.
VMT 7015 ma kolorowy wyświetlacz TFT 15" o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli.
Płaski terminal charakteryzuje się przede wszystkim wysoką klasą ochrony IP65 oraz łatwym i bezpośrednim montażem na maszynie. Dzięki napięciu zasilania 10–35 V VMT 7015 jest szczególnie zalecany do zastosowań mobilnych.
Montaż jest możliwy za pomocą kątownika mocującego (lewego i prawego), podstawy stołu, uchwytu wg standardu VESA albo wysięgnikowego adaptera przyłączeniowego Rittal.
Możliwość indywidualnej konfiguracji następujących elementów: m.in. pamięci i systemu operacyjnego.
VMT 7015
-
Komputer panelowy
2400160
Konfigurowalny komputer przemysłowy o klasie ochrony IP65 z ekranem dotykowym, wyświetlaczem 15", obudowa zamknięta. Możliwość konfiguracji: m.in. pamięci danych i systemu operacyjnego.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Kompletnie zamknięta obudowa IP65
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
Konstrukcja bez wentylatora
Kompleksowy program akcesoriów
Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy ethernet lub WLAN
Rozszerzony zakres temperatury