Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
VMT 701X EXT PS - Zasilacz
VMT 701X EXT PS
-
Zasilacz
2400258
Akcesoria, zasilacz zewnętrzny dla IPC w obudowie IP65
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wyłącznie do użytku przemysłowego
Dane wejściowe
Zakres napięcia wejściowego
96 V AC ... 264 V AC
Zakres napięcia wejściowego AC
96 V AC ... 264 V AC
Zakres częstotliwości AC
47 Hz ... 63 Hz
Dane wyjściowe
napięcie wyjścia znamionowe
24 V
Moc wyjściowa
72 W
Dane przyłączeniowe
Wyjście
Rodzaj przyłącza
złącze wtykowe COMBICON
Właściwości produktu
Typ produktu
Zasilacz
Dane handlowe
Numer artykułu
2400258
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DRBBAZ
Klucz produktu
DRBBAZ
GTIN
4055626004372
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
700,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
400 g
Numer taryfy celnej
85044083
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu