VMT 7012 - Komputer panelowy
2400159

Konfigurowalny komputer przemysłowy o klasie ochrony IP65 z ekranem dotykowym, wyświetlaczem 12,1", obudowa zamknięta. Możliwość konfiguracji: m.in. pamięci danych i systemu operacyjnego.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Kompletnie zamknięta obudowa IP65
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
Konstrukcja bez wentylatora
Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy ethernet lub WLAN
Kompleksowy program akcesoriów
Rozszerzony zakres temperatury