VMT 7010 - Komputer panelowy
2400158

Konfigurowalny komputer przemysłowy w klasie ochrony IP65 z ekranem dotykowym, wyświetlaczem 10,4", obudowa zamknięta. Możliwość konfiguracji m. in. pamięci danych i systemu operacyjnego.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Korzyści

Kompletnie zamknięta obudowa IP65
Konstrukcja bez wentylatora
Energooszczędne procesory Intel® ATOM™
Rozszerzony zakres temperatury
Optymalne połączenie z siecią przez gigabitowy ethernet lub WLAN
Kompleksowy program akcesoriów