PHT22-SVD-GN - Przełącznik
1108807

Przełącznik, 22 mm, okrągły, 2 pozycje łączeniowe, kształt litery V, zielony, automatyczna blokada

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przełącznik 22 mm – precyzyjny wybór trybu pracy
2-pozycyjny (-45°/+45°) – bez samopowrotu (V)
Z wbudowanym podświetlaniem stanowiącym wyraźny wskaźnik statusu
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED