PHT22-SSD-BU - Przełącznik
1108817

Przełącznik, 22 mm, okrągły, 2 pozycje łączeniowe, niebieski, automatyczna blokada

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przełącznik 22 mm – precyzyjny wybór trybu pracy
2-pozycyjny (0°/60°) – bez samopowrotu
Z wbudowanym podświetlaniem stanowiącym wyraźny wskaźnik statusu
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED