PHT22-SS/PT10
-
Przełącznik
1108316
Przełącznik, 22 mm, okrągły, 2 pozycje łączeniowe, samoblokujący, w zestawie: 1 głowica uruchamiająca, uchwyt modułowy i 1 zwierne elementy zestykowe w technice połączeń Push-in
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Element sterowniczy |
| Typ urządzenia wykonawczego | Przełącznik |
| Funkcja | Typ samoblokujący |
| Rozszerzenie opcjonalne źródło światłą | Nie |
| ze źródłem światła | 否 |
| Strefy łączeń | 2 |
| Kąt załączania | 60,00 ° w prawo |
| Liczba styków jako zestyk zwierny | 1 |
| Liczba styków jako zestyk rozwierny | 0 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 5 W |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty | 20 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki | 20 ... 16 (przeliczone według IEC) |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Termiczny prąd długotrwały Ith | 10 A |
| Zakres napięcia roboczego | 5 V ... 600 V |
| Szerokość | 30 mm |
| Wysokość | 46 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Głębokość zabudowy | 47,9 mm |
| Kolor | czarny |
| materiał styków | AgNi10 |
| Materiał pierścienia przedniego | Metal |
| Kolor pierścienia przedniego | Srebrny |
| Stopień ochrony (kod IP) | |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % ((temperatura w pomieszczeniu 25 °C) bez kondensacji) |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na płycie czołowej |
| Moment dokręcania | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Numer artykułu | 1108316 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE6122 |
| Klucz produktu | BE6122 |
| GTIN | 4063151011543 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 41,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 36,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85365080 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371243 |
| ECLASS-15.0 | 27371243 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001029 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PHT22-PT10 - Element zestykowy 1108991
-
PHT22-PT01 - Element zestykowy 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Uchwyty tabliczek 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Uchwyty tabliczek 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Uchwyty tabliczek 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Uchwyty tabliczek 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Uchwyty tabliczek 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Uchwyty tabliczek 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Uchwyty tabliczek 0828988
-
US-EMP (27X8) - Szyldzik zapadkowy 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Szyldzik zapadkowy 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Szyldzik zapadkowy 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Szyldzik zapadkowy 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Szyldzik zapadkowy 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Szyldzik zapadkowy 0828847
-
US-EMP (27X15) - Szyldzik zapadkowy 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Szyldzik zapadkowy 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Szyldzik zapadkowy 0828849
-
US-EMP (27X18) - Szyldzik zapadkowy 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Szyldzik zapadkowy 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Szyldzik zapadkowy 0828851
-
US-EMP (27X27) - Szyldzik zapadkowy 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Szyldzik zapadkowy 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Szyldzik zapadkowy 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adapter 1108847
Korzyści
Zestaw przełączników 22 mm z przyłączem Push-in
2-pozycyjny (0°/60°) – bez samopowrotu
W zależności od wariantu zestawu zawiera moduł(y) zestyków (NO/NC, 1- lub 2-krotne) – możliwość elastycznego zastosowania
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED
Szybki montaż w szafie sterowniczej / na panelu obsługowym
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław