PHT22-S3RD-GN - Przełącznik
1108829

Przełącznik, 22 mm, okrągły, 3 pozycje łączeniowe, zielony, automatyczny powrót do pozycji środkowej

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przełącznik 22 mm – precyzyjny wybór trybu pracy
3-pozycyjny (45°/0°/45°) – z samopowrotem do pozycji środkowej
Z wbudowanym podświetlaniem stanowiącym wyraźny wskaźnik statusu
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED