PHT22-S3R - Przełącznik
1108478

Przełącznik, 22 mm, okrągły, 3 pozycje łączeniowe, automatyczny powrót

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przełącznik 22 mm – precyzyjny wybór trybu pracy
3-pozycyjny (45°/0°/45°) – z samopowrotem do pozycji środkowej
Jasno zdefiniowane pozycje łączeniowe zapewniające bezpieczną obsługę
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED