PHT22-S32 - Przełącznik
1108231

Przełącznik, 22 mm, okrągły, 3 pozycje łączeniowe, automatyczny powrót z pozycji lewej do środkowej, automatyczna blokada z prawej strony

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przełącznik 22 mm – precyzyjny wybór trybu pracy
3-pozycyjny (45°/0°/45°) – z samopowrotem po lewej, bez samopowrotu po prawej
Jasno zdefiniowane pozycje łączeniowe zapewniające bezpieczną obsługę
Wytrzymała konstrukcja przemysłowa, zapewniająca długotrwałe użytkowanie
Możliwość modułowego łączenia z modułami zestyków PHT22 i modułami LED